Staubli A-SLK4 Stutzen Adapter für ⌀4 mm Stopfen

Staubli A-SLK4 Stutzen Adapter für ⌀4 mm Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli A-SLK4 Stutzen Adapter für ⌀4 mm Stopfen
  • Staubli A-SLK4 Stutzen Adapter für ⌀4 mm Stopfen
  • Staubli A-SLK4 Stutzen Adapter für ⌀4 mm Stopfen
  • Staubli A-SLK4 Stutzen Adapter für ⌀4 mm Stopfen
  • Staubli A-SLK4 Stutzen Adapter für ⌀4 mm Stopfen
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Zum Einschrauben in einen Adapter, Messing , vergoldet, Stutzen ⌀4 mm .
· Der spreizbare ⌀4 mm Stopfen dieses Adapter kann durch Anziehen der Schraube an der Stutzen fixiert werden.
· Im montiert verfügt der Adapter über einen vollständigen Berührungsschutz.
· Kompatibel mit starren ⌀4- mm Stutzen im Isolator und gefederten ⌀4 mm Stopfen mit starren Hülsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24.0160-21
24.0160-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

5.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 1000 V, CAT II, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Bauanleitung MA 115 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Technischer Support