Staubli R4/2-A beidseitig ⌀2 mm Typ Stopfen mit ⌀4 mm MULTILAM

Staubli R4/2-A beidseitig ⌀2 mm Typ Stopfen mit ⌀4 mm MULTILAM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli R4/2-A beidseitig ⌀2 mm Typ Stopfen mit ⌀4 mm MULTILAM
  • Staubli R4/2-A beidseitig ⌀2 mm Typ Stopfen mit ⌀4 mm MULTILAM
  • Staubli R4/2-A beidseitig ⌀2 mm Typ Stopfen mit ⌀4 mm MULTILAM
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Isolierte, Messing mit hoher Kontaktzuverlässigkeit, ⌀4 mm Stopfen.
· Kompatibel mit starrer ⌀2- mm Stutzen im Isolator und Feder ⌀2 mm Stopfen (Stopfen können beidseitig angebracht und abgezogen werden).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24.0106-21
24.0106-22
24.0106-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.89 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.89 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm/2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Technischer Support