Staubli B4-E-M4-I Isolator, ⌀4 mm Stutzen mit Außengewinde

Staubli B4-E-M4-I Isolator, ⌀4 mm Stutzen mit Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli B4-E-M4-I Isolator, ⌀4 mm Stutzen mit Außengewinde
  • Staubli B4-E-M4-I Isolator, ⌀4 mm Stutzen mit Außengewinde
  • Staubli B4-E-M4-I Isolator, ⌀4 mm Stutzen mit Außengewinde
  • Staubli B4-E-M4-I Isolator, ⌀4 mm Stutzen mit Außengewinde
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Isolierung, mit Außengewinde, zum Schraube mit Schraube .
· Bearbeitetes Messing, vernickelt.
· Kompatibel mit starren ⌀4- mm Stutzen im Isolator und gefederten ⌀4 mm Stopfen mit starren Hülsen.
· Stutzen mit innenliegendem Schlitz für Schraubendreher.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23.1033-22

Teilenummer
23.1033-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Gewinde M4 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Sie befinden sich auf der Seite für Staubli B4-E-M4-I Isolator, ⌀4 mm Stutzen mit Außengewinde, die Teilenummer ist 23.1033-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23.1033-22.

Technischer Support