Staubli LB2-IF isolierte ⌀2 mm Stutzen mit MULTILAM

Staubli LB2-IF isolierte ⌀2 mm Stutzen mit MULTILAM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli LB2-IF isolierte ⌀2 mm Stutzen mit MULTILAM
  • Staubli LB2-IF isolierte ⌀2 mm Stutzen mit MULTILAM
  • Staubli LB2-IF isolierte ⌀2 mm Stutzen mit MULTILAM
  • Staubli LB2-IF isolierte ⌀2 mm Stutzen mit MULTILAM
  • Staubli LB2-IF isolierte ⌀2 mm Stutzen mit MULTILAM
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Isolierte, verzinnte, federnde Lamellenbuchse mit hoher Kontaktsicherheit, ⌀2 mm Stutzen.
· Die Stutzen kann auf einer Platte verschraubt werden.
· Lötanschluss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23.0050-21
23.0050-22
23.0050-23
23.0050-24
23.0050-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.37 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

2.37 €

50 Verfügbar 15 Arbeitstage

2.37 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Durchmesser des Steckersystems 2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Gewinde M5 Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Technischer Support