Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben

Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Staubli LB-I2R Isolator, ⌀2 mm Stutzen mit Schrauben
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Isolierte, TiN ⌀ 2 mm Stutzen.
· Bearbeitetes Messing.
· Mit Schrauben am Isolator.
· Die Stutzen kann auf einer Platte verschraubt werden.
· Flach Anschlusslasche, 2,8 mm × 0,8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23.0030-20
23.0030-21
23.0030-22
23.0030-23
23.0030-24
23.0030-25
23.0030-26
23.0030-27
23.0030-28
23.0030-29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.40 €

50 Verfügbar 18 Arbeitstage

3.40 €

50 Verfügbar 15 Arbeitstage

3.40 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

3.40 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage

3.40 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Durchmesser des Steckersystems 2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Gewinde M6x0,5 Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Opt

Technischer Support