Staubli SKLS4 Stopfen mm Lamellenstecker, Klemme mit Sicherung

Staubli SKLS4 Stopfen mm Lamellenstecker, Klemme mit Sicherung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Staubli SKLS4 Stopfen mm Lamellenstecker, Klemme mit Sicherung
  • Staubli SKLS4 Stopfen mm Lamellenstecker, Klemme mit Sicherung
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Vernickelte, federnde Lamellen mit hoher Kontaktsicherheit, ⌀4 mm Stopfen, Klemme für Draht.
· Mit starren Hülsen.
· Durchmesser: Bis zu ⌀4,8 mm;Fläche: Bis 2,5 mm²,vernickelter Stopfen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22.3007-21
22.3007-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

7.35 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 10 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Außendurchmesser 4,8 mm Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support