Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22.3006-21 |
22.3006-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
7.88 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
7.88 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Nennwerte | 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A | Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser | 4,8 mm | Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Ni |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften