Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RE17RMMU
Teilenummer
|
---|
RE17RMMU |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Betriebsspannungsbereich) | Schaltspannung (max.) (V DC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Zeitbereich (max.) (h) | Zeitbereich (min.) (s) | Zeitbereiche (Relais) | IP-Bewertung | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Kontaktmaterial | Kontaktart | Funktionen (Relais) | Typ (Zeitrelais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 72 | 17.5 | 24, 24 - 240 V AC | - | 250 | 2000 | 8 | 100 | 0.1 | 100 h | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 1 Wechsler | - | Multifunktion |
Loading...
Breite(mm) | 90 | Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen |
Sie befinden sich auf der Seite für Zeitrelais Serie RE, die Teilenummer ist RE17RMMU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RE17RMMU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltspannung (max.)(V DC)
Funktionen (Relais)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Betriebsspannungsbereich)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltstrom (max.)(A)
Zeitbereich (max.)(h)
Zeitbereich (min.)(s)
Zeitbereiche (Relais)
IP-Bewertung
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Kontaktmaterial
Kontaktart
Typ (Zeitrelais)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RE17LAMW |
RE17RAMU |
RE17RCMU |
RE22R1AMR |
RE22R1MYMR |
RE22R2AMR |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Betriebsspannungsbereich) | Schaltspannung (max.) (V DC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltstrom (max.) (A) | Zeitbereich (max.) (h) | Zeitbereich (min.) (s) | Zeitbereiche (Relais) | IP-Bewertung | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Kontaktmaterial | Kontaktart | Funktionen (Relais) | Typ (Zeitrelais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72 | 17.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | - | 250 | 175 | 0.7 | 100 | 0.1 | 100 h | IP50 (vorne) | - | 100000000 Zyklen | - | - | Einschaltverzögerung | Monofunktional | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72 | 17.5 | 24, 24 - 240 V AC | - | 250 | 2000 | 8 | 100 | 0.1 | 100 h | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 1 Wechsler | Einschaltverzögerung mit Speicher | Monofunktional | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72 | 17.5 | 24, 24 - 240 V AC | - | 250 | 2000 | 8 | 100 | 0.1 | 100 h | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 1 Wechsler | Ausschaltverzögerung mit Hilfskontakt | Monofunktional | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79.5 | 22.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 250 | - | 2000 | 8 | 300 | 0.05 | - | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 1 Wechsler | Einschaltverzögerung mit Hilfskontakt | Monofunktional | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79.5 | 22.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 250 | - | 2000 | 8 | 300 | 0.05 | - | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 2 Wechsler | - | Multifunktion | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 79.5 | 22.5 | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 250 | - | 2000 | 8 | 300 | 0.05 | - | IP50 (vorne) | 10000000 Zyklen | 100000 Zyklen | Cadmiumfrei (Ag-Legierung) | 2 Wechsler | Einschaltverzögerung mit Hilfskontakt | Monofunktional |