Befestigungsart (Relais) | DIN-Schiene | Höhe(mm) | 62 | Länge(mm) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 15.8 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
IP-Bewertung | IP20 | Farbe | Anthrazit (matt) | Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften