PC-Gehäuse【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSYTBP885

Teilenummer
NSYTBP885
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.24 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 80 Höhe(mm) 89 Tiefe(mm) 54
Menge(Stk.) 5 IP-Bewertung IP66 Farbe Grau-Weiß (RAL 7035)
Material Polycarbonat (PC)

Technischer Support