Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZB4BA432
Teilenummer
|
---|
ZB4BA432 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Lichtfarbe | Lampentyp | Beleuchtungsart | Typ (Sonstiges) | Druckmotiv | Switch-Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | rot | - | - | keine | flach | 0 | Planar |
Loading...
Form (Typ) | Rund | Durchmesser Aussparung | Ø22 | IP-Bewertung | IP66 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Harmony Drucktaster flach, die Teilenummer ist ZB4BA432.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZB4BA432.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lichtfarbe
Lampentyp
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Farbe
Beleuchtungsart
Typ (Sonstiges)
Druckmotiv
Switch-Funktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZB4BA3 |
ZB4BA331 |
ZB4BA38 |
ZB4BA5 |
ZB4BA6 |
ZB4BA9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Lichtfarbe | Lampentyp | Beleuchtungsart | Typ (Sonstiges) | Druckmotiv | Switch-Funktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | grün | - | - | keine | - | keine | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | grün | - | - | keine | flach | I | Planar | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 30 | grün | grün | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | flach | keine | Planar | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | Gelb | - | - | keine | - | keine | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | Blau | - | - | keine | - | keine | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | Mehrfarbig (Farbverlauf) | - | - | keine | Universell, 6-farbige Knopfschilder | keine | - |