Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZB4BP2
Teilenummer
|
---|
ZB4BP2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Lichtfarbe | Lampentyp | Beleuchtungsart | Typ (Sonstiges) | Druckmotiv | Switch-Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 30 | 35 | schwarz | Transparent | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | Transparente Schutzkappe | keine | Planar |
Loading...
Form (Typ) | Rund | Durchmesser Aussparung | Ø22 | IP-Bewertung | IP66 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Harmony Drucktaster flach, die Teilenummer ist ZB4BP2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZB4BP2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Farbe
Lichtfarbe
Lampentyp
Beleuchtungsart
Typ (Sonstiges)
Druckmotiv
Switch-Funktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZB4BA1 |
ZB4BA2 |
ZB4BA3 |
ZB4BA331 |
ZB4BA38 |
ZB4BP3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Lichtfarbe | Lampentyp | Beleuchtungsart | Typ (Sonstiges) | Druckmotiv | Switch-Funktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | Weiß | - | - | keine | - | keine | Planar | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | schwarz | - | - | keine | - | keine | - | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | grün | - | - | keine | - | keine | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | grün | - | - | keine | flach | I | Planar | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 30 | grün | grün | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | flach | keine | Planar | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 30 | 35 | grün | Transparent | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | Transparente Schutzkappe | keine | Planar |