Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZB5AA48
Teilenummer
|
---|
ZB5AA48 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Lichtfarbe | Lampentyp | Beleuchtungsart | Typ (Sonstiges) | Druckmotiv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 30 | rot | Transparent | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | flach | keine |
Loading...
Form (Typ) | Rund | Durchmesser Aussparung | Ø22 | IP-Bewertung | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Switch-Funktionen | Planar |
Sie befinden sich auf der Seite für Harmony Drucktaster ZB5, die Teilenummer ist ZB5AA48.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZB5AA48.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Farbe
Lichtfarbe
Lampentyp
Beleuchtungsart
Typ (Sonstiges)
Druckmotiv
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZB5AA335 |
ZB5AA38 |
ZB5AA432 |
ZB5AA434 |
ZB5AA68 |
ZB5AP4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Lichtfarbe | Lampentyp | Beleuchtungsart | Typ (Sonstiges) | Druckmotiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | schwarz | - | - | keine | flach | ↑ | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 30 | grün | Transparent | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | flach | keine | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | rot | - | - | keine | flach | 0 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | 29 | 29 | 28 | rot | - | - | keine | flach | STOP | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 29 | 29 | 30 | Blau | Transparent | LED (monochrom) | Flächenbeleuchtung | flach | keine | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 30 | 35 | rot | - | - | keine | - | keine |