Wahltaste im Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XALD134

Teilenummer
XALD134
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schaltwinkel(°) 1 x 90 Schaltstrom (max.)(A) 3 Schaltspannung(V) 240
IP-Bewertung IP65 Farbe Lichtgrau Verbindung (Komponenten) Schrauben
Funktionen (Schalter) Riegel Beleuchtungsart keine Typ (Sonstiges) 2 Positionen:
Druckmotiv 0/I Switch-Funktionen + Gehäuse

Sie befinden sich auf der Seite für Wahltaste im Gehäuse, die Teilenummer ist XALD134.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XALD134.

Technischer Support