Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
122151
Produkttyp | Sicherheitsstecker | Belastung (max.)(A) | 16 | Nennspannung(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP44 | Farbe | schwarz | Steckertyp | Gerade |
Material | Gummi |
Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Schutzkontaktstecker, die Teilenummer ist 122151.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 122151.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften