Stromüberwachungsmodul

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Stromüberwachungsmodul

Standard-Stückpreis:
137.09
Lieferzeit:
37 Arbeitstage

Aufsteckbares Stromüberwachungsmodul zum aufstecken auf die 1-phasigen PSSR's mit Kühlkörper von Weidmüller. Überwachung von bis zu 5 parallelgeschalteten Verbrauchern, Einzelausfall und Netzausfall. Augestattet mit einem Rückmeldeausgang zur Fehlermeldung an die Steuerung.

Grundlegende Spezifikationen

  • Höhe(mm)
    112.3
  • Breite(mm)
    25
  • Tiefe(mm)
    65
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
37 Arbeitstage
137.09

1406230000
Teilenummer : 1406230000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 137.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Höhe(mm)
    112.3
  • Breite(mm)
    25
  • Tiefe(mm)
    65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support