Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert) , Einseitig offen, M16
- Standard-Stückpreis:
-
91.57 €
- Lieferzeit:
-
51 Arbeitstage
Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Anzahl der Pole
- 12
-
- Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
- Freies Leiterende
-
- Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
- Abgewinkelt
-
- Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitige
- Sonstige
-
- Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
- Weiblich (Bus)
-
- Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
- Abgewinkelt
-
- Material des Kabelmantels
- PUR (Polyurethan)
-
- Halogen frei
- Nein
-
- Farbe Kabelmantel
- Schwarz
-
- Mit LED-Anzeige
- Nein
-
- Abgeschirmt
- Nein
-
- Art des Kabels
- Multi-Ader
-
- Material Kontaktkörper
- Sonstige
-
- Material der Kontaktfläche
- Au
-
- Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
- -25 - 70
-
- Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
- -5 - 70
-
- Bemessungsstrom In
- 3
-
- Nennspannung
- 60