Sicherungs-Reihenklemme, 2 Schraubanschlüsse - 1 Steckanschluss, Sicherungstrenner, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss
- Standard-Stückpreis:
-
7.09 €
- Lieferzeit:
-
9 Arbeitstage
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Befestigungsmethode
- Für DIN 35 mm (TS35)
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
- 0.5 - 4
-
- Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
- 0.5 - 2.5
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
- 0.5 - 4
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
- 1.5 - 4
-
- Bemessungsstrom In
- 6.3
-
- Art des elektrischen Anschlusses 1
- Schraubverbindung
-
- Art des elektrischen Anschlusses 2
- Steckverbindung
-
- Verbindungsposition
- Seitwärts
-
- Anzahl der Ebenen
- 1
-
- DIN-Schienen-Typ
- DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
-
- Material Isolationskörper
- Thermoplast
-
- Betriebs-Temperatur
- -50 - 120
-
- Breite / Rastermaß
- 5.08
-
- Höhe bei niedrigster Montagehöhe
- 74
-
- Verschlussplatte erforderlich
- Ja
-
- Farbe
- Schwarz
-
- Länge
- 90
-
- Art des Sicherungseinsatzes
- G-Sicherung 5x20 mm
-
- Art des Sicherungshalters
- Schwenkbar
-
- Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
- V0