Auswahl aus Variationen
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit PE-Anschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss 1163040000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

* Bilder dienen nur der Illustration. Der Inhalt und/oder die Form können je nach der gewählten Modellnummer abweichen.

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit PE-Anschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss
Teilenummer:1163040000

Standard-Stückpreis: 8.18 Besonderer Preis 8.18
Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.

Spezifikationen von 1163040000

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    500
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    5.08
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    74
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Schwarz
  • Länge
    88
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Art des Sicherungshalters
    Schwenkbar
  • Art des Anzeigeelements für die Fehleranzeige
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit PE-Anschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Schraubanschluss, die Teilenummer ist 1163040000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1163040000.

Produktvarianten

Teilenummer
1163050000
1163060000
1163070000
1163080000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Art des Anzeigeelements für die Fehleranzeige

15.51 €

50 9 Arbeitstage 36LED

15.51 €

50 9 Arbeitstage 70LED

15.51 €

50 23 Arbeitstage 150LED

15.51 €

50 16 Arbeitstage 250LED

Technischer Support