Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, Sicherungselement, mit LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Zugfederanschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, Sicherungselement, mit LED, für steckbare Querverbindung, einseitig offen, Zugfederanschluss

Standard-Stückpreis:
9.43
Lieferzeit:
35 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.

Grundlegende Spezifikationen

  • Befestigungsmethode
    Für DIN 35 mm (TS35)
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Federklemmverbindung
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    73
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Länge
    79.5
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
Teilenummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse

Verfeinern nach

  • 0.5 - 4
  • Zurücksetzen
Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse

Verfeinern nach

  • 0.5 - 2.5
  • Zurücksetzen
Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv

Verfeinern nach

  • 0.5 - 4
  • Zurücksetzen
Nennspannung

Verfeinern nach

  • 28
  • 60
  • 120
  • Zurücksetzen
Verbindungsposition

Verfeinern nach

  • Geneigt
  • Zurücksetzen
Farbe

Verfeinern nach

  • Blau
  • Grün
  • Orange
  • Rot
  • Schwarz
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
-
-
60
-
Orange
44 Arbeitstage
9.43

1082370000
Teilenummer : 1082370000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    60
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Federklemmverbindung
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    73
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Orange
  • Länge
    79.5
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Versorgungsspannung zur Fehleranzeige
    60
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
120
Geneigt
Rot
44 Arbeitstage
9.68

1315850000
Teilenummer : 1315850000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    120
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Federklemmverbindung
  • Verbindungsposition
    Geneigt
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    73
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Rot
  • Länge
    79.5
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Versorgungsspannung zur Fehleranzeige
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
120
Geneigt
Blau
44 Arbeitstage
9.88

1315880000
Teilenummer : 1315880000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    120
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Federklemmverbindung
  • Verbindungsposition
    Geneigt
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    73
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Blau
  • Länge
    79.5
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Versorgungsspannung zur Fehleranzeige
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
120
Geneigt
Orange
35 Arbeitstage
9.68

1315890000
Teilenummer : 1315890000
Lieferzeit 35 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    120
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Federklemmverbindung
  • Verbindungsposition
    Geneigt
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    73
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Orange
  • Länge
    79.5
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Versorgungsspannung zur Fehleranzeige
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
120
Geneigt
Schwarz
35 Arbeitstage
9.68

1315900000
Teilenummer : 1315900000
Lieferzeit 35 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    120
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Federklemmverbindung
  • Verbindungsposition
    Geneigt
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    73
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Schwarz
  • Länge
    79.5
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Versorgungsspannung zur Fehleranzeige
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
120
Geneigt
Grün
44 Arbeitstage
9.68

1315920000
Teilenummer : 1315920000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    120
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Federklemmverbindung
  • Verbindungsposition
    Geneigt
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    73
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Grün
  • Länge
    79.5
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Versorgungsspannung zur Fehleranzeige
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
-
-
-
28
-
Blau
44 Arbeitstage
10.11

1334480000
Teilenummer : 1334480000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Bemessungsstrom In
    6.3
  • Nennspannung
    28
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Federklemmverbindung
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    73
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Blau
  • Länge
    79.5
  • Art des Sicherungseinsatzes
    G-Sicherung 5x20 mm
  • Versorgungsspannung zur Fehleranzeige
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support