Auswahl aus Variationen
Kontakt (Industriesteckverbinder) , Stift, MixMate, gedreht 1002910000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

* Bilder dienen nur der Illustration. Der Inhalt und/oder die Form können je nach der gewählten Modellnummer abweichen.

Kontakt (Industriesteckverbinder) , Stift, MixMate, gedreht
Teilenummer:1002910000

Standard-Stückpreis: 1.54 Besonderer Preis 1.54
Lieferzeit: 92 Arbeitstage

Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.

Spezifikationen von 1002910000

  • Verdrahtungsverfahren
    Crimp
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5
  • Streifenlänge
    8
  • Art des Anschlussquerschnitts
    Rund
  • Massiver Kontakt
    Ja
  • Durchmesser Steckkontakt
    4
  • Materieller Kontakt
    Kupfer
  • Verpackungsart
    Beutel

Sie befinden sich auf der Seite für Kontakt (Industriesteckverbinder) , Stift, MixMate, gedreht, die Teilenummer ist 1002910000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1002910000.

Produktvarianten

Teilenummer
1002920000
1002930000
1002940000
1116540000
1200500000
1200600000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet Streifenlänge Durchmesser Steckkontakt

1.35 €

25 92 Arbeitstage 2.584

1.32 €

25 9 Arbeitstage 484

1.40 €

25 9 Arbeitstage 684

1.06 €

100 92 Arbeitstage 4.657.52.5

0.29 €

100 92 Arbeitstage 0.57.52.5

0.28 €

100 9 Arbeitstage 1 - 0.757.52.5

Technischer Support