Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Stift, gewinkelt, Schraubanschluss, 7 / 8"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Stift, gewinkelt, Schraubanschluss, 7 / 8"

Standard-Stückpreis:
24.71
Lieferzeit:
23 Arbeitstage

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anwendbarer Kontakt
    Männlich (Stecker)
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 3
  • 4
  • 5
  • Zurücksetzen
Kabeldurchmesser(mm)

Verfeinern nach

  • 6 - 8
  • 8 - 10
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
3
6 - 8
23 Arbeitstage
24.71

1291890000
Teilenummer : 1291890000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    3
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
3
8 - 10
23 Arbeitstage
26.05

1291900000
Teilenummer : 1291900000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    3
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
5
6 - 8
51 Arbeitstage
27.09

1291980000
Teilenummer : 1291980000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
5
8 - 10
23 Arbeitstage
27.09

1291990000
Teilenummer : 1291990000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
4
8 - 10
23 Arbeitstage
26.52

1292040000
Teilenummer : 1292040000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support