Industrierelais

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Industrierelais

Standard-Stückpreis:
-
Lieferzeit:
auf Anfrage

Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen in industrieller Umgebung.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anschlussform
    Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Schutzart (IP)
    IP20
Teilenummer
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz

Verfeinern nach

  • 21.6 - 26.4
  • 126.5 - 103.5
  • 207 - 253
  • Zurücksetzen
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz

Verfeinern nach

  • 21.6 - 26.4
  • 103.5 - 126.5
  • 207 - 253
  • Zurücksetzen
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC

Verfeinern nach

  • 10.8 - 14.4
  • 21.6 - 28.8
  • 99 - 132
  • 198 - 264
  • Zurücksetzen
Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt

Verfeinern nach

  • 2
  • 3
  • Zurücksetzen
Komplett mit Steckdose

Verfeinern nach

  • Nein
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
-
10.8 - 14.4
2
Nein
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133360000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    10.8 - 14.4
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20
-
-
21.6 - 28.8
2
Nein
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133370000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    21.6 - 28.8
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20
-
-
99 - 132
2
-
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133390000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    99 - 132
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    -
  • Schutzart (IP)
    IP20
-
-
198 - 264
2
Nein
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133400000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    198 - 264
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20
-
-
99 - 132
3
-
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133440000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    -
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    99 - 132
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    3
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    -
  • Schutzart (IP)
    IP20
21.6 - 26.4
21.6 - 26.4
-
2
Nein
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133760000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    21.6 - 26.4
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    21.6 - 26.4
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    -
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20
207 - 253
207 - 253
-
2
Nein
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133800000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    207 - 253
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    207 - 253
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    -
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20
21.6 - 26.4
21.6 - 26.4
-
3
Nein
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133810000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    21.6 - 26.4
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    21.6 - 26.4
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    -
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    3
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20
126.5 - 103.5
103.5 - 126.5
-
3
Nein
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133820000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    126.5 - 103.5
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    103.5 - 126.5
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    -
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    3
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20
207 - 253
207 - 253
-
3
Nein
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133830000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    34.5
  • Breite(mm)
    34.5
  • Tiefe(mm)
    66
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50Hz
    207 - 253
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60Hz
    207 - 253
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    -
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    3
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support