Auswahl aus Variationen
Kleinschaltrelais 1454430000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

* Bilder dienen nur der Illustration. Der Inhalt und/oder die Form können je nach der gewählten Modellnummer abweichen.

Kleinschaltrelais
Teilenummer:1454430000

Standard-Stückpreis: 9.69 Besonderer Preis 9.69
Lieferzeit: 92 Arbeitstage

Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen kleiner elektrischer Lasten.

Spezifikationen von 1454430000

  • Anschlussform
    [Sonstige] Steckverbindung
  • Höhe(mm)
    28
  • Breite(mm)
    5
  • Tiefe(mm)
    15
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    21.6 - 28.8
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    1
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    Nein
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP67

Sie befinden sich auf der Seite für Kleinschaltrelais, die Teilenummer ist 1454430000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1454430000.

Technischer Support