Hersteller-Teilenummer: CZI 15 L
Marke: ILME
Preis: 31.82 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Connector series initials: A / B / C
Application: -
Artikelbezeichnungen: Schottgehäuse
Betriebstemperaturbereich (Min.): -40 °C
Betriebstemperaturbereich (Max.): +125 °C
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CZI 15 L
Teilenummer
|
---|
CZI 15 L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Connector series initials | Application | Artikelbezeichnungen | Betriebstemperaturbereich (Min.) (°C) | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Gehäuseausführung | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Gehäusegröße (mm) | Werkstoff | Details | Hinweis | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | Schottgehäuse | -40 | +125 | AUSFÜHRUNG C | - | - | 49.16 | Aluminium-Druckgusslegierung | Mit 1 Arretierhebel | - | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Protection function (environmentally resistant) | Verfügbar | Representative Standard | UL / CUL |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für [Ilme-Gehäuse] Hebel Typ C IP66 für CZ- Einsatz, die Teilenummer ist CZI 15 L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CZI 15 L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Haubeneingangsrichtung
Eingangsabmessungen(mm)
Artikelbezeichnungen
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C)
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C)
Gehäuseausführung
Gehäusegröße(mm)
Werkstoff
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CZAO 25 L21 |
CZAP 25 L |
CZAP 25 L2 |
CZI 25 L |
CZI 25 LS |
CZO 15 L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Connector series initials | Application | Artikelbezeichnungen | Betriebstemperaturbereich (Min.) (°C) | Betriebstemperaturbereich (Max.) (°C) | Gehäuseausführung | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Gehäusegröße (mm) | Werkstoff | Details | Hinweis | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | Haube | -40 | +125 | AUSFÜHRUNG C | Seite | 21 | 66.16 | Aluminium-Druckgusslegierung | Mit 2 Stiften / hohe Bauweise | - | - | |
50.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | BOX-Gehäuse | -40 | +125 | AUSFÜHRUNG C | - | 16 | 66.16 | Aluminium-Druckgusslegierung | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | ||
47.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | BOX-Gehäuse | -40 | +125 | AUSFÜHRUNG C | - | 16 (2 Eingänge) | 66.16 | Aluminium-Druckgusslegierung | Mit 1 Arretierhebel/hohe Bauweise | - | - | |
33.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | Kabelanschluss | Schottgehäuse | - | - | Standard | - | - | 66.16 | - | Mit Hebel | - | - | |
62.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | - | Schottgehäuse | -40 | +125 | AUSFÜHRUNG C | - | - | 66.16 | Aluminium-Druckgusslegierung | Mit 1 Arretierhebel/mit Abdeckung | - | - | ||
26.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | Kabelanschluss | Haube | - | - | Standard | Seite | 16 | 49.16 | - | Mit Stiften | - | - |