Hersteller-Teilenummer: MK V20
Marke: ILME
Preis: 3.29 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Connector series initials: M / N / O
Representative Standard: UL / CUL
Artikelbezeichnungen: Haube
Farbe: Weiß
Haubeneingangsrichtung: Oben
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MK V20
Teilenummer
|
---|
MK V20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Connector series initials | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Farbe | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Details | Hinweis | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € 1.09 € | 3 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Weiß | Oben | 20 | Mit Stiften | - | - |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Protection function (environmentally resistant) | Verfügbar | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Gehäuseausführung | AUSFÜHRUNG C | Gehäusegröße(mm) | 21.21 |
Sie befinden sich auf der Seite für [Ilme-Gehäuse]CK-Typ IP67 Kompaktserie, die Teilenummer ist MK V20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK V20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Representative Standard
Artikelbezeichnungen
Farbe
Haubeneingangsrichtung
Eingangsabmessungen(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CK 03 CXA |
CK 03 CXAN |
CK 03 CXN |
MK VA20 |
MK VAN20 |
MK VG20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Connector series initials | Representative Standard | Artikelbezeichnungen | Farbe | Haubeneingangsrichtung | Eingangsabmessungen (mm) | Details | Hinweis | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Weiß | - | - | Mit Hebel | - | Für Steckereinsätze | |
6.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Schwarz | - | - | Mit Hebel | - | Für Steckereinsätze | |
9.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | A / B / C | UL / CUL | Abdeckung | Schwarz | - | - | mit Hebel / Mit Dichtung | - | Für Buchseneinsätze | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Weiß | Seite | 20 | Mit Stiften | - | - | |
2.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Schwarz | Seite | 20 | Mit Stiften | - | - | |
3.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M / N / O | UL / CUL | Haube | Weiß | Oben | 20 | Mit Hebel | - | - |