Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
67.9770-20021 |
67.9770-20022 |
67.9770-20023 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
30.00 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Nennwerte | 600 V, CAT III / 1000 V, CAT II | Testzubehör | IEC EN 61010-031 | Leitungslänge | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Impedanz | 50 Ω | Typ Koaxialkabel | RG58 | Temperaturbereich Koaxialleitung | -10°C ... +70°C |
Kapazität | 219 pF | Induktivität | 680 nH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften