Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
66.9684-21 |
66.9684-22 |
66.9684-23 |
66.9684-24 |
66.9684-25 |
66.9684-29 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
5.01 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
4.68 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
3.93 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Nennwerte | 1000 V, CAT II, 20 A | Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | M4 | Bauanleitung | MA 507 | Grundwerkstoff elektrischer Kontakt | CuZn |
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Ni |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften