Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
66.9394-15022 |
66.9394-15023 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage |
Loading...
Nennwerte | 1000 V, CAT IV, 8 A | Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge | 150 | Leitungslängen | 100 cm; 150 cm; 200 cm | Leitungsisolierung | PVC |
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Ni |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften