Teilenummer
|
---|
66.9391-20021 |
66.9391-20022 |
66.9391-20023 |
66.9391-20027 |
66.9391-20028 |
66.9392-20021 |
66.9392-20022 |
66.9392-20023 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leitungslängen | Leitungsisolierung | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 cm; 200 cm | PVC | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 cm; 200 cm | PVC | |
10.56 € | 25 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 cm; 200 cm | PVC | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 cm; 200 cm | PVC | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 cm; 200 cm | PVC | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL | |
13.75 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 cm; 150 cm; 200 cm | SIL |
Loading...
Nennwerte | 1000 V, CAT IV, 32 A | Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge | 200 | Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Ni |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitungslängen
Leitungsisolierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften