4 mm Sicherheitsabgreifer

4 mm Sicherheitsabgreifer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24.0224-21
24.0224-22
24.0224-23
66.9755-20
66.9755-21
66.9755-22
66.9755-23
66.9755-24
66.9755-25
66.9755-27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennwerte Grundwerkstoff elektrischer Kontakt Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt

12.67 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT III, 4 A--

12.67 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT III, 4 A--

12.67 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT III, 4 A--

6.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT II, 32 ACuZnNi

6.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT II, 32 ACuZnNi

6.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT II, 32 ACuZnNi

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT II, 32 ACuZnNi

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT II, 32 ACuZnNi

6.28 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT II, 32 ACuZnNi

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1000 V, CAT II, 32 ACuZnNi

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031

Technischer Support