Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24.0235-21 |
24.0235-22 |
24.0238-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennwerte | |
---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1000 V, CAT III, 1 A | |
6.28 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1000 V, CAT III, 1 A | |
23.35 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1000 V, CAT II, 1 A |
Loading...
Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennwerte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften