Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
66.9196-24 |
66.9196-25 |
66.9196-26 |
66.9196-27 |
66.9196-29 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
3.40 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
3.40 € | 10 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | |
3.40 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Nennwerte | 1000 V, CAT II, 32 A | Bemessungsspannung (max.) | 600,0 V | Bemessungsstrom (max.) | 600,0 V |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 | Bauanleitung | MAH 503 |
Außendurchmesser | 3,9 mm | Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Ni |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften