Teilenummer
|
---|
66.9407-20021 |
66.9407-20022 |
66.9407-20023 |
66.9407-20024 |
66.9407-20025 |
66.9407-20027 |
66.9408-20020 |
66.9408-20021 |
66.9408-20022 |
66.9408-20023 |
66.9408-20024 |
66.9408-20025 |
66.9408-20027 |
66.9408-20028 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leitungsisolierung | Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PVC | Ni | |
15.87 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PVC | Ni | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PVC | Ni | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PVC | Ni | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PVC | Ni | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PVC | Ni | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SIL | - | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | SIL | - |
Loading...
Nennwerte | 600 V, CAT II, 32 A | Durchmesser des Steckersystems | 4 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge | 200 | Leitungslängen | 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitungsisolierung
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften