4 mm Verbindungsleitung 100 cm

4 mm Verbindungsleitung 100 cm
  • Mengenrabatt
Hoch flexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Hohlstecker. Zum vielseitigen Einsatz unserer Hohlstecker.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
66.9407-10021
66.9407-10022
66.9407-10023
66.9407-10024
66.9407-10025
66.9407-10027
66.9407-10028
66.9408-10020
66.9408-10021
66.9408-10022
66.9408-10023
66.9408-10024
66.9408-10025
66.9408-10027
66.9408-10028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leitungsisolierung Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt

13.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage PVCNi

13.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage PVCNi

13.75 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage PVCNi

15.87 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage PVCNi

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PVCNi

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PVCNi

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PVCNi

12.67 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL-

14.81 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL-

17.99 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL-

14.81 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL-

14.81 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL-

14.81 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL-

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL-

12.67 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage SIL-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 32 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Leitungslänge 100 Leitungslängen 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm

Technischer Support