4 mm Klemmstecker

4 mm Klemmstecker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für das direkte Anklemmen abisolierter Litzen.Klemmanschluss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22.3006-21
22.3006-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.32 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

7.88 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Durchmesser des Steckersystems 4 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Außendurchmesser 4,8 mm Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Technischer Support