2 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm

2 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung, beidseitig mit montiertem, stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65.9179-10024

Teilenummer
65.9179-10024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.99 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 10 A Durchmesser des Steckersystems 2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Leitungslänge 100 Leitungslängen 30 cm; 60 cm; 100 cm Leitungsisolierung PVC
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Au

Sie befinden sich auf der Seite für 2 mm Sicherheitsmessleitung 100 cm, die Teilenummer ist 65.9179-10024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65.9179-10024.

Technischer Support