2 mm Sicherheitsverbindungsstecker

2 mm Sicherheitsverbindungsstecker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Isoliert, aus Messing mit starren Isolierhülsen. Ausgestattet mit federnder MULTILAM für vibrationsfeste Kontakte – ideal für den Einsatz z. B. in der Kfz-Elektrik bei Testfahrten und Service. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65.9866-21

Teilenummer
65.9866-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.60 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennwerte 600 V, CAT II, 10 A Durchmesser des Steckersystems 2 mm Testzubehör IEC EN 61010-031
Steckerabstand 12 mm Grundwerkstoff elektrischer Kontakt CuZn Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt Ni

Sie befinden sich auf der Seite für 2 mm Sicherheitsverbindungsstecker, die Teilenummer ist 65.9866-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65.9866-21.

Technischer Support