Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28.0033-06021 |
28.0033-06022 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
6.96 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
6.96 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Nennwerte | 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A | Durchmesser des Steckersystems | 2 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge | 060 | Leitungslängen | 7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm | Leitungsisolierung | PVC |
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Au |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften