Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28.0033-03021 |
28.0033-03022 |
28.0039-03021 |
28.0039-03022 |
28.0039-03023 |
28.0039-03024 |
28.0039-03025 |
28.0039-03027 |
28.0039-03028 |
28.0039-03029 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
5.75 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
3.51 € | 10 | 3 Arbeitstage | ||
6.64 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
6.64 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
6.64 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
6.64 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
6.64 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
6.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
6.64 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
6.64 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Nennwerte | 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A | Durchmesser des Steckersystems | 2 mm | Testzubehör | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge | 030 | Leitungslängen | 7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm | Leitungsisolierung | PVC |
Oberflächenbehandlung elektrischer Kontakt | Au |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften