Hochempfindlicher Schütz der MS-Serie (Teilenummern)

Hochempfindlicher Schütz der MS-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Kleines, Leistung Schütz mit Gleichstromantrieb, das direkt mit Transistorausgang (24 V DC 0,1 A) angesteuert werden kann, z. B. als Sequenzer
· Die integrierte Absorption unterdrückt die Spannung und verhindert so nachteilige Auswirkungen wie die Zerstörung von Peripheriegeräten durch die Spannung bei ausgeschalteter Spule

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt fällt unter Kategorie 9 der RoHS-Richtlinie: „Überwachungs- und Steuerung “ und deren Verwendung sind bis zum 21. Juli 2021 von den Verwendungsbeschränkungen für Phthalatester ausgenommen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSOD-QR11 0.2KW 200V DC24V
MSOD-QR11 0.4KW 200V DC24V
MSOD-QR11 0.75KW 200V DC24V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Motorleistungsklaße VAC 200-220
(kW / A)

160.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.2/1.3

94.01 €

1 10 Arbeitstage 0.4/2.1

94.01 €

1 10 Arbeitstage 0.75/3.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsart Reversible format Spulennennspannung(V) 24 VDC Anzahl der Pole 3
Hilfskontakt 1b x 2 Repräsentativer Standard CE / UL / TUV / CSA Abmessung Länge(mm) 98.5
Breite(mm) 94.5 Dicke(mm) 77 Equipment Name Highly Sensitive Contactor
Specifications No thermal CAN terminal Electrical opening/closing durability (AC-3)(Ten thousand times) 100

Technischer Support