Teilenummer
|
---|
FBA-1-SL-5POL |
FBA-2-M12-5POL |
FBA-2-M12-5POL-RK |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannungsbereich DC (V) | Strombelastbarkeit (A) | Schutzart | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Farbe Gehäuse | Werkstoff Steckkontakte | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Feldbus-Schnittstelle | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | <= 24 | 4 | IP40 | -5 | schwarz | Bronze, vergoldet | PA | - | - | - | 525634 | 26 | |||
24.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | <= 24 | 4 | IP65 | -5 | schwarz | Bronze, vergoldet | PA | - | - | - | 525632 | 28 | |||
47.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | IP65 | 0 | - | - | - | NBR | Dose und Stecker, M12x1, 5-polig, B-codiert | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 533118 | 80 |
Loading...
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50 | Min. Lagertemperatur (°C) | -20 | Max. Lagertemperatur (°C) | 70 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich DC (V)
Strombelastbarkeit (A)
Schutzart
Min. Umgebungstemperatur (°C)
Farbe Gehäuse
Werkstoff Steckkontakte
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Feldbus-Schnittstelle
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften