Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RF2900-0EA18
Höhe(mm) | 83.5 | Breite(mm) | 22.5 | Tiefe(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerstrom (max.)(mA) | 25 | Steuerspannungsbereich | 24, 24 - 24, 24 V DC, V AC | Frequenz(Hz) | 50/60 |
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 | IP-Bewertung | IP20 |
Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen |
Sie befinden sich auf der Seite für Konverter Sirius 3RF29, die Teilenummer ist 3RF2900-0EA18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RF2900-0EA18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften