Teilenummer
|
---|
3SU11007BC101NA0 |
3SU11007BD101NA0 |
3SU11507BC881NA0 |
3SU11507BD881NA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Sonstiges) | Funktionen (Schalter) | Schalterstellungen | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Schaltspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Mit mechanischer Verriegelung | momentan | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Mit mechanischer Verriegelung | momentan | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Mit mechanischer Verriegelung | momentan | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Mit mechanischer Verriegelung | momentan | 2 | 500000 | 10000000 | 40 | 40 | 500 |
Loading...
Mindest. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 | Aussparungsdurchmesser(mm) | 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Farbe | schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Sonstiges)
Funktionen (Schalter)
Schalterstellungen
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Schaltspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften