Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU1051-0AB70-0AA0
Teilenummer
|
---|
3SU1051-0AB70-0AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V DC) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Lampentyp | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | [Sonstige] Transparent | 29.5 | 29.5 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP69K | - | - | Externe LED | momentan | klar | keine | - | - | glänzend | - |
Loading...
Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaster, die Teilenummer ist 3SU1051-0AB70-0AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU1051-0AB70-0AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuse- / Knopffarbe
Elektrische Lebensdauer
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltspannung(V DC)
Aussparungstiefe(mm)
Aussparungslänge(mm)
Aussparungsbreite(mm)
Kontaktart
Position wechseln
Lampentyp
Material
Befestigungsart
Typ (Sonstiges)
Montagebohrung
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Beleuchtungsart
Schaltfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SU1001-0AB20-0AA0 |
3SU1001-0AB30-0AA0 |
3SU1001-0AB40-0AA0 |
3SU10510AA200AA0 |
3SU10510AA300AA0 |
3SU10510AA400AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V DC) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Lampentyp | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Rot | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Gelb | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement | ||
22.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | Grün | 29.5 | 29.5 | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP69/IP69K | - | - | - | - | - | LED | Metall | - | - | Aktivierungs- / Nachrichtenelement |