Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU1102-0AB40-1BA0
Teilenummer
|
---|
3SU1102-0AB40-1BA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V DC) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Lampentyp | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Grün | 40 | 30 | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / Ein | LED (monochrom) | Schrauben | momentan | grün | Flächenbeleuchtung | - | - | Planar | - |
Loading...
Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaster, die Teilenummer ist 3SU1102-0AB40-1BA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU1102-0AB40-1BA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Aussparungstiefe(mm)
Aussparungslänge(mm)
Aussparungsbreite(mm)
Material
Befestigungsart
Typ (Sonstiges)
Montagebohrung
Gehäuse- / Knopffarbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Schaltspannung(V DC)
Kontaktart
IP-Bewertung
Position wechseln
Lampentyp
Verbindung (Komponenten)
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Beleuchtungsart
Schaltfunktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SB20010LF01 |
3SU1001-0AB20-0AA0 |
3SU1001-0AB30-0AA0 |
3SU1102-0AB60-1BA0 |
3SU1102-0AB70-1BA0 |
3SU1152-0AB40-1BA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagebohrung | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltspannung (V DC) | Aussparungstiefe (mm) | Aussparungslänge (mm) | Aussparungsbreite (mm) | Kontaktart | IP-Bewertung | Position wechseln | Lampentyp | Verbindung (Komponenten) | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Material | Befestigungsart | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 16 | Blau | - | - | 3000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | - | - | LED | Kunststoff | Frontmontage | - | Einzelgerät rund | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.80 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Weiß | 40 | 30 | 3000000 | 10000000 | - | 24 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / Ein | LED (monochrom) | Schrauben | momentan | Weiß | Flächenbeleuchtung | - | - | Planar | - | ||
42.19 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | [Sonstige] Transparent | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 1 Schließer | IP69K | 1 x Aus / Ein | LED (monochrom) | Schrauben | momentan | klar | Flächenbeleuchtung | - | - | Planar | - | ||
45.55 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |