Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RF2130-1AA24
Teilenummer
|
---|
3RF2130-1AA24 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Steuerstrom (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Aktuelle Last (max.) (A) | Frequenz (Hz) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Betriebsspannung (V AC) | Stoßstrom (max.) (A) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | IP-Bewertung | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | Schaltart (Relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 30 | - | -25 | +60 | - | 300 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiterrelais, die Teilenummer ist 3RF2130-1AA24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RF2130-1AA24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Frequenz(Hz)
Betriebsspannung(V AC)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Steuerstrom (max.)(mA)
Steuerspannungsbereich
Aktuelle Last (max.)(A)
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Stoßstrom (max.)(A)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
IP-Bewertung
Kontaktart
Verbindung (Komponenten)
Schaltart (Relais)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RF2020-1AA45 |
3RF2030-1AA22 |
3RF2030-1AA24 |
3RF2130-1AA26 |
3RF2130-1AA42 |
3RF2130-1BA04 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Steuerstrom (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Aktuelle Last (max.) (A) | Frequenz (Hz) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Betriebsspannung (V AC) | Stoßstrom (max.) (A) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | IP-Bewertung | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | Schaltart (Relais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 30 | - | -25 | +60 | - | 300 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 30 | - | -25 | +60 | - | 400 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |