Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU10504BM010AA0
Teilenummer
|
---|
3SU10504BM010AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | momentan | - | - | Metall | - | - | - | - |
Loading...
Art | Schlüsselschalter | Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselschalter RONIS, die Teilenummer ist 3SU10504BM010AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU10504BM010AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageloch
Elektrische Lebensdauer
Schaltspannung(V)
Position wechseln
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Schlüsselentfernungsposition
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Typ (Sonstiges)
Entriegelungsmechanismus
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltwinkel(°)
IP-Bewertung
Gehäuse- / Tastenfarbe
Funktionen (Schalter)
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SU10004BF010AA0 |
3SU10004BF210AA0 |
3SU10004BL010AA0 |
3SU10504BN010AA0 |
3SU10504BN210AA0 |
3SU10504BP010AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - |