Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3SU10004BF010AA0 |
3SU10004BF210AA0 |
3SU10004CF010AA0 |
3SU10004CF110AA0 |
3SU10004DF110AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - |
Loading...
Art | Schlüsselschalter | Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageloch
Elektrische Lebensdauer
Schaltspannung(V)
Position wechseln
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Schlüsselentfernungsposition
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Typ (Sonstiges)
Entriegelungsmechanismus
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltwinkel(°)
IP-Bewertung
Gehäuse- / Tastenfarbe
Funktionen (Schalter)
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften