Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SU1100-4BF11-1BA0
Teilenummer
|
---|
3SU1100-4BF11-1BA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 22 | 40 | 30 | 1000000 | 1000 0000 | - | 1 x 90 | 500 | IP69K | 1 x Aus / Ein | Grau | Externer Kontakt | 1 Schließer | Riegel | Aus an | keine | - | keine | Front Ring (PVC) | - | Schlüssel |
Loading...
Art | Schlüsselschalter | Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselschalter RONIS, die Teilenummer ist 3SU1100-4BF11-1BA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU1100-4BF11-1BA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Material
Typ (Sonstiges)
Montageloch
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Schaltwinkel(°)
Schaltspannung(V)
IP-Bewertung
Position wechseln
Gehäuse- / Tastenfarbe
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Funktionen (Schalter)
Schlüsselentfernungsposition
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Entriegelungsmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3SU1000-4BC01-0AA0 |
3SU1000-4BF11-0AA0 |
3SU1000-4BL11-0AA0 |
3SU10004BF010AA0 |
3SU10004BF210AA0 |
3SU10004BL010AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | - | 1 x 90 | - | IP69K | 1 x Aus / Ein | Silber | Externer Kontakt | - | Riegel | Aus an | keine | - | keine | Front Ring (PVC) | - | - | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP69K | 1 x Ein / Aus / Ein | schwarz | Externer Kontakt | - | Riegel | Ein / Aus / Ein | keine | - | keine | Front Ring (PVC) | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - |